ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールVF2

ディスクリートモジュールVF2

ディスクリート、26ピンアンフェノール、19ピンブロック。L/U/R1/R2センサーと統合バルブをサポート。VF2-Mはツール側のTSIに対応

すべての機能を見る
モデル番号:  VF2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号統合バルブモジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 顧客インターフェース用にアンフェノール、MSスタイルのコネクタが提供されています。
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • 12個の信号パススルーが利用可能。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • ツールID(0-9)容量
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力。
  • Fordの好みの配線に対応。
  • コンパクト設計パッケージ。

材質

  • アルミニウム製ハウジングおよびカバー
  • 透明ポリカーボネートウィンドウ
  • ロジウムメッキ接点
  • ニトリル・シール
  • ナイロン製ピンブロック
Specification Value
電気定格 制御信号 – 12 @ 5アンペア/250V、5アンペア/24VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.69キロ
ツール側重量 0.69キロ
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-VF2M VF3T 図面 英語
9620-20-C-VF2 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VF2-M ディスクリート信号マスター・モジュール(26ピン・アンフェノール、19ピン・ブロック、ツール上のTSI付き
品番 説明
ツールスタンド 9121-VF2-M ディスクリート、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサおよび統合バルブをサポート(VF3-Tと嵌合) – マスター側
ツールスタンド 9121-VF3-T ディスクリート、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツール上のTSI、12パススルー、0~9ツールID(VF2-Mと嵌合) – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。