製品の特徴
特徴
- 5ピン。
- 5A/150VAC容量。
- M12、5接点、BコードPROFIBUSコネクタ。
- マスターはノータッチコンタクト
- 嵌合時、防湿・防塵構造。
材質
- アルミニウムハウジング
- 貴金属メッキヘッドスプリングピン
- 貴金属メッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 最大4A/250VAC。 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.20キロ |
| ツール側重量 | 0.15キロ |
| 総ピン数 | 5 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| RP5モジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-RP5-T | BコードM12コネクタ付きディスクリートPROFIBUSパススルー・ツール・モジュール |
| 9120-RP5-M | BコードM12コネクタ付きディスクリートPROFIBUSパススルーマスターモジュール |
- フィルター 品番
- 9120-RP5-M
- 9120-RP5-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RP5-M | BコードM12コネクタ付きディスクリートPROFIBUSパススルーモジュール – マスター側 |
|
|
9120-RP5-T | BコードM12コネクタ付きディスクリートPROFIBUSパススルーモジュール – 工具側 |
|