ツールチェンジャーモジュール

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:GBX

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:GBX

10ギガビット・イーサネット・パス・スルー・モジュール、M12 Xコード付き

すべての機能を見る
モデル番号:  GBX
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • Cat6/Cat6a産業用イーサネットケーブル用のプラグアンドプレイM12 8ピンXコードコネクタは、ストリップ、圧着、はんだ付けが不要で、統合時の時間を節約します。
  • 90°、0°、および+90°のラジアルポジション間で設定可能なケーブル出口により、ユーザーはケーブルの負担を軽減し、システムのアップタイムを最大化するために、ケーブルのドレス/ルーティングを最適化できます。
  • 最大100万回の嵌合サイクルにより、自動車、航空宇宙、試験などの先端産業で優れた性能を発揮。
  • モジュール標準化のためのATI標準およびヘビーデューティQCツールチェンジャーおよびユーティリティカプラーとの互換性。
  • パワー・オーバー・イーサネット(PoE)、クラスIIIに対応。
  • 結合時の保護等級IP65

材質

  • メッキアルミハウジング
  • アセタール製ピンブロックとマウントアダプター
  • 貴金属メッキ接点
Specification Value
電気定格 パワー: 0.6 A / 60 V
信号: 10 Gbps / CAT6A
マスター・サイド・ウェイト 0.113キロ
ツール側重量 0.109キロ
総ピン数 8
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-GBX 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-GBX-M 10ギガビットイーサネットパススルーモジュール、M12 Xコード、マスター
9120-GBX-T 10ギガビットイーサネットパススルーモジュール、M12 Xコード、ツール
品番 説明
ツールスタンド 9120-GBXC-T 10ギガビット・イーサネット・パス・スルー・モジュール、M12 Xコード付き
ツールスタンド 9120-GBX-M 10ギガビット・イーサネット・パス・スルー・モジュール、M12 Xコード付き
ツールスタンド 9120-GBX-T 10ギガビット・イーサネット・パス・スルー・モジュール、M12 Xコード付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。