製品の特徴
特徴
- 4ピン-イーサネット、3ピン-電源。
- 4A/125VAC容量。
- イーサネット – M12、4ピン、Dコードイーサネットリセプタクル。
- 電源 – M8、3ピンリセプタクル。
- マスターのノータッチ接点。
- 嵌合時、湿気とほこりを密閉。
材質
- アルミニウムハウジング
- 貴金属メッキヘッドスプリングピン
- 貴金属メッキコンタクトピン
- ニトリルシール
仕様 | 価値 |
---|---|
電気定格 | 4アンペア/125VAC |
マスター・サイド・ウェイト | 0.16キロ |
ツール側重量 | 0.15キロ |
総ピン数 | 7 |
ピン 説明 | |
動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
信号の種類 |
- フィルター タイプ
- 図面
ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
---|---|---|
KE7モジュール図面 | 図面 | 英語 |
ダウンロード | 説明 |
---|---|
9120-KE7-T | Kスタイルイーサネット(M12 4ピンDコードレセプタクル)および電源(M8 3ピンレセプタクル)電気モジュール、ツール |
9120-KE7-M | Kスタイルイーサネット(M12 4ピンDコードレセプタクル)および電源(M8 3ピンレセプタクル)電気モジュール、マスター |
- フィルター 品番
- 9120-KE7-M
- 9120-KE7-T
品番 | 説明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-KE7-M | Kスタイルイーサネット(M12、4ピンDコードレセプタクル)および電源(M8、3ピンレセプタクル)電気モジュール |
|
![]() |
9120-KE7-T | Kスタイルイーサネット(M12、4ピンDコードレセプタクル)および電源(M8、3ピンレセプタクル)電気モジュール |
|