ツールチェンジャーモジュール

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:ME10

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:ME10

ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード

すべての機能を見る
モデル番号:  ME10
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 10/100-Mbitイーサネット信号および補助電源接続用電気モジュール。
  • Cat5e産業用イーサネットケーブルのパススルーが必要なアプリケーション用。
  • メスM12、4ピンDコード・シールド・イーサネット・コネクタ。
  • M12, 4-pin +FE L-coded 非シールド電源コネクタ。
  • マスター側フィンガーセーフ接点。
  • IPX5保護等級(結合時)。
  • PoE+ Power over Ethernet規格対応。

材質

  • ガラス繊維入りアセタール製ハウジング
  • 陽極酸化アルミニウム製カバープレート
  • 貴金属めっきコンタクトピン
  • ニトリルシール
Specification Value
電気定格 信号(.6Amp/60V max.)
電源(最大4Amp/63VDC)
マスター・サイド・ウェイト 0.07kg
ツール側重量 0.06kg
総ピン数 8
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-ME10 図面 英語
9630-20-ME10A 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-ME10-M ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード、マスタ側
9120-ME10-T ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード、ツール側
9120-ME10A-M ME10A 電気モジュール、M8 Dコード、M8 Aコード、マスタ側
9120-ME10A-T ME10A 電気モジュール、M8 Dコード、M8 Aコード、ツール側
品番 説明
ツールスタンド 9120-ME10A-M ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード
ツールスタンド 9120-ME10A-T ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード
ツールスタンド 9120-ME10-M ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード
ツールスタンド 9120-ME10-T ME10電気モジュール、M12 Dコード、M12 Lコード

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。