製品の特徴
特徴
- 8ピン。
- 0.5A/48VDC。
- M12、Xコードコードセット信号エレクトロニクス。ストレートシールドケーブル0.5m。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 嵌合時、湿気および埃密閉。
- Cat5e要件に適合。
材質
- アルミニウム・ハウジング
- 貴金属メッキヘッドスプリングピン
- 貴金属メッキコンタクトピン
- ニトリル・シール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 0.5アンペア/48VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.24キロ |
| ツール側重量 | 0.18キロ |
| 総ピン数 | 8 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -45.6 °C ~ 48.9 °C |
| 信号の種類 |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-RE8 | 図面 | 英語 |
- フィルター 品番
- 9120-RE8-M
- 9120-RE8-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RE8-M | イーサネット・パススルー・モジュール、8ピンとシールド付き |
|
|
9120-RE8-T | イーサネット・パススルー・モジュール、8ピンとシールド付き |
|