ツールチェンジャーモジュール

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:S5EPD

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:S5EPD

バイトンシール付きイーサネットモジュール、ポット入り

すべての機能を見る
モデル番号:  S5EPD
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターとツールの4接点、Dコードメスコネクター。
  • バイトンシール。
  • ポッティング済み。

材質

  • アルミニウムハウジング。
  • スチールダボピン。
  • デルリン製スペーサー。
  • バイトンガスケット。
仕様 価値
電気定格 2アンペア/60V
マスター・サイド・ウェイト 0.27キロ
ツール側重量 0.18キロ
総ピン数 4
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
S5EPDモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-S5EPD-M-V S5EPDマスタ、イーサネットモジュール、バイトンシール、ポッティング
9120-S5EPD-T-V S5EPDツール、イーサネットモジュール、バイトンシール、ポッティング
品番 説明
ツールスタンド 9120-S5EPD-M-V バイトンシール付きイーサネットモジュール、ポッティング – マスター側
ツールスタンド 9120-S5EPD-T-V バイトンシール付きイーサネットモジュール、ポッティング – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。