ツールチェンジャーモジュール

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:TE

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:TE

イーサネット・パススルー・モジュール(イーサネットおよび補助電源用コネクタ付き

すべての機能を見る
モデル番号:  TE
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • CAT5e、10/100-Mbitイーサネット信号および補助電源接続用の電気モジュール。
  • 業界標準のメスM12、4ピンDコードEthernetコネクタ。
  • EtherNet/IPおよびPROFINETパススルーに使用可能。
  • 注:一部のQCでは、TEモジュールがマスター/ツール本体からはみ出す場合があります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。
  • 注:QC-110で使用する場合、給気フィッティングがTEモジュールの端に当たる可能性がわずかにあります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ロジウムメッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 イーサネット回路-最大2A/60VAC
補助電源回路 – 5A/最大600VAC。
マスター・サイド・ウェイト 0.49キロ
ツール側重量 0.37 kg
総ピン数 8
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
TEモジュール図面 図面 英語
TE-M with TES-T モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-TE-M イーサネット・パススルー・マスター・モジュール(イーサネットおよびAux電源用コネクター付き
9120-TE-T イーサネット・パススルー・ツール・モジュール(イーサネットおよび補助電源用コネクタ付き
9120-TES-T イーサネット・パススルー・ツール・モジュール(イーサネットおよび補助電源用ストレート・コネクター付き
9120-TES-M イーサネットおよび補助電源用コネクタ付き軸方向イーサネット・パススルー・モジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-TE-M イーサネット・パススルー・モジュール(イーサネットおよび補助電源用コネクタ付き
ツールスタンド 9120-TES-M イーサネット・パススルー・モジュール(イーサネットおよび補助電源用コネクタ付き
ツールスタンド 9120-TES-T イーサネット・パススルー・モジュール(イーサネットおよび補助電源用コネクタ付き
ツールスタンド 9120-TE-T イーサネット・パススルー・モジュール(イーサネットおよび補助電源用コネクタ付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。