ツールチェンジャーモジュール

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:TME

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:TME

イーサネット、補助電源、サーボ電源用コネクタ付きパススルーモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  TME
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • イーサネット電源、補助電源、サーボ電源接続用の電気モジュール。
  • イーサネット信号パススルー用の業界標準M12、4ピンDコード通信コネクタ。
  • 注:一部のQCでは、TMEモジュールがマスター/ツール本体からはみ出す場合があります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。
  • 注:QC-110で使用する場合、給気フィッティングがTMEモジュールの端に当たる可能性があります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ロジウムメッキスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
Specification Value
電気定格 イーサネット回路 – 2アンペア/150V
補助電源回路 – 6A/250V
サーボ電源回路 – 6アンペア/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.40キロ
ツール側重量 0.37 kg
総ピン数 31
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-TME 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-TME-T イーサネット、補助電源、サーボ電源用コネクタ付きパススルーモジュール
9120-TME-M イーサネット、補助電源、サーボ電源用コネクタ付きパススルーモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-TME-M イーサネット、補助電源、サーボ電源用コネクタ付きパススルーモジュール – マスター側
ツールスタンド 9120-TME-T イーサネット、補助電源、サーボ電源用コネクタ付きパススルーモジュール – ツールモジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。