製品の特徴
特徴
- 補助電源接続とともにPROFINET信号を通過させる電気モジュール。
- PROFINETインターフェース用業界標準M12、4ピンDコードコネクタ。
- 補助電源用5ピンミニコネクタ。
- 注:一部のQCでは、TPモジュールがマスター/ツール本体からはみ出す場合があります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。
- 注:QC-110で使用する場合、給気フィッティングがTPモジュールの端に当たる可能性があります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- ロジウムメッキのスプリングとコンタクトピン
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 |
PROFINET回路 – 最大2A/60VAC。 補助電源回路 – 最大5A/600VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.50キロ |
| ツール側重量 | 0.38キロ |
| 総ピン数 | 9 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
- フィルター 品番
- 9120-TPD-M
- 9120-TPD-T
- 9120-TP-M
- 9120-TP-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TPD-M | PROFINETおよびAux電源用コネクタ付きPROFINETパススルーモジュール、5ピンAux電源 |
|
|
9120-TPD-T | PROFINETおよびAux電源用コネクタ付きPROFINETパススルーモジュール、5ピンAux電源 |
|
|
9120-TP-M | PROFINETおよびAux電源用コネクタ付きPROFINETパススルーモジュール、5ピンAux電源 |
|
|
9120-TP-T | PROFINETおよびAux電源用コネクタ付きPROFINETパススルーモジュール、5ピンAux電源 |
|