ツールチェンジャーモジュール

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:VL1

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:VL1

EtherCAT制御モジュールアセンブリ

すべての機能を見る
モデル番号:  VL1
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • EtherCATインターフェースを使用して、ネットワーク経由でツールチェンジャーを制御および通信できます。
  • ツールチェンジャの制御は、様々なツールチェンジャI/Oのレポートと一緒にマスターを通して実現されます。
  • ツールモジュールは、マスタを介して報告されるTool-IDをサポートし、EtherCATネットワークと下流機器への電源のパススルーとして機能します。
  • ツールチェンジャのラッチ/アンラッチ制御のためにバルブアダプタモジュールに提供される統合シングルまたはダブルソレノイドバルブの使用をサポートします。
  • 標準ツールチェンジャー入力信号(ロック、アンロック、およびReady-to-Lock近接センサー)のサポートに加え、モジュールは高度な診断および故障報告もサポートします。
  • 標準の5ピンMinifastコネクタは、補助電源とのインターフェース用にマスターとツールモジュールに装備されています。
  • 標準M12 Dコード4ピンコネクタは、EtherCATとのインターフェイスのためにマスタとツールモジュールに装備されています。
  • ツールチェンジャーが結合されている場合、マスタモジュールとツールモジュールはバネ付きピンブロックを介して信号を渡します。
  • 柔軟なブーツがピンブロックを囲み、結合中に湿気や液体から接続を密閉します。
  • モジュールは、ツールチェンジャーを可能な限り安全な方法で操作できるように安全回路で設計されています。意図しないツールのリリースを避けるため、アンラッチバルブの電源は安全スイッチコネクタを介して配線されています。この機能をサポートするには、安全スイッチを接続する必要があります。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
Specification Value
電気定格 EtherCAT – 最大3A/30VDC。
US1電源 – DC24Vで220mA
US2電源 – 250mA @ 24VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.98キロ
ツール側重量 0.73キロ
総ピン数 15
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-VL1 図面 英語
9620-20-C-VL1 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VL1-T VL1 EtherCATコントロールツールモジュールアセンブリ
9121-VL1-M VL1 EtherCATコントロールマスターモジュールアセンブリ
品番 説明
ツールスタンド 9121-VL1-M EtherCAT制御モジュールアセンブリ – マスター側
ツールスタンド 9121-VL1-T EtherCAT制御モジュールアセンブリ – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。