ツールチェンジャーモジュール

EtherNet/IPモジュール:DKF

EtherNet/IPモジュール:DKF

Ethernetスイッチ内蔵EtherNet/IPモジュール、DHCP機能およびEtherNet/IPクイック・コネクトをサポート

すべての機能を見る
モデル番号:  DKF
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 統合EtherNet/IPインターフェイスはクイックコネクトをサポートします。
  • 統合管理イーサネットスイッチ
  • ツールチェンジャー設定およびイーサネットスイッチ管理用の統合ウェブサーバー
  • マスタモジュールとツールモジュールにそれぞれ1つのM12イーサネットコネクタ。
  • 補助電源とのインターフェイス用に、マスタモジュールとツールモジュールに標準の4ピンミニコネクタを装備。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の高突入電流の負荷によって引き起こされる可能性のある寿命低下から、すべての電気接点を保護します。
  • 0から9まで調整可能なツールID。
  • バルブ電気接続用の内部ピンブロック。
  • 多機能設計により、ケーブルやコネクタの数が少なく、コンパクトなアセンブリが可能。
  • 特許取得のツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを介して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.93キロ
ツール側重量 0.61 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類 イーサネット/IP
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DKFモジュール図面 図面 英語
DKF-M,DKQ-Tモジュール図面 図面 英語
DKFコントロール&シグナルモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DKF-M イーサネットスイッチ内蔵DKF EtherNet/IPマスタモジュール
9121-DKF-T 0-9 Tool-ID付きDKF EtherNet/IPツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-DKF-M Ethernetスイッチ内蔵EtherNet/IPモジュール、DHCP機能およびEtherNet/IPクイックコネクトをサポート、入力およびAux.電源パススルー、TSI on Tool.イーサネット通信用M12 Dコードメスコネクタ、制御モジュール電源用ミニ4ピンオスコネクタ、スイッチおよび非スイッチAux.電源用ミニ4ピンオスコネクタ。電源。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTLセンシング、ツールモジュールからのTool-IDもサポート。AUXスイッチ電源およびAUX非スイッチ電源に適用されるアーク防止回路 – マスター側
ツールスタンド 9121-DKF-T EtherNet/IPモジュール、マスタモジュール、Ethernetポート、およびAUX電源パススルー、TSI on Toolを介して0~9のTool-IDをサポートします。Ethernet 通信用の M12 D-coded メスコネクタ、切換えおよび非切換え AUX 電源用のミニ 4 ピン・メスコネクタ、ツール上の TSI をサポートする M12 4 ピン・メスコネクタ – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。