ツールチェンジャーモジュール

EtherNet/IPモジュール:DKP

EtherNet/IPモジュール:DKP

Ethernetスイッチ内蔵EtherNet/IPモジュール、DHCP機能およびEtherNet/IPクイックコネクトをサポート、入力およびAux.電源パススルー、ツール上のTSI。イーサネット通信用M12 Dコードコネクタ、出力、入力、ロジック電源用ミニ4ピンコネクタ。マスターのLEDケーブルとツールモジュールのTool-IDによるロック、アンロック、RTLセンシングもサポート。両方のセンサーを直列に接続したRTLバイパスをサポート。Aux.SwitchedとAux.Switchedにアーク防止回路を適用。スイッチおよびAux.非スイッチ。

すべての機能を見る
モデル番号:  DKP
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • EtherNet/IPクイック・コネクトおよびDHCP機能をサポートする統合管理型Ethernetスイッチ。
  • ツールチェンジャー通信設定およびイーサネットスイッチ管理用の統合ウェブサーバー。
  • マスタとツールのEthernet通信用M12 Dコードコネクタ
  • 入力/ロジックおよび出力/バルブ電源パススルー用4ピンミニ(7/8)コネクタ。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)により、カップリング/アンカップリング時の高突入電流による寿命低下からすべての電気接点を保護。
  • バルブ電気接続用の内部ピンブロック。(アーク防止は、入力/ロジックおよび出力/バルブ電源、ならびにATIのTSI回路に関連する電源に適用されます)。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを通して提供されます。RFIDベースの非接触安全スイッチの統合により、ツールスタンドにツールがある場合にのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTL(Ready-to-Lock)検知。
  • 5つの独立したツールIDスイッチにより、最大99999のユニークなツールをサポート。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
Specification Value
電気定格 パススルー電源 – 最大5A/24VDC。
マスター・サイド・ウェイト 1.00キロ
ツール側重量 0.59 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類 イーサネット/IP
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-DKP 図面 英語
9620-20-C-DKP マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DKP-T DKPイーサネット/IPツールモジュール
9121-DKP-M DKP EtherNet/IPマスタモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-DKP-M Ethernetスイッチ内蔵EtherNet/IPモジュール、DHCP機能およびEtherNet/IPクイックコネクトをサポート、入力およびAux.電源パススルー、ツール上のTSI。イーサネット通信用M12 Dコードメスコネクタ、出力、入力、ロジック電源用ミニ4ピンオスコネクタ。ロック、アンロック、マスターのLEDケーブルによるRTLセンシング、ツールモジュールからのTool-IDもサポート。マスターモジュールはRTLバイパスオプション付き。アーク防止回路をAux電源(スイッチングおよび非スイッチング)およびTSI入力電源(マスター側)に適用。
ツールスタンド 9121-DKP-T EtherNet/IPモジュールは、マスターモジュール、Ethernetポート、およびAux.TSIを介して、5つの独立した0~9のTool-IDスイッチをサポートしています。電源パススルー、ツール上のTSI。イーサネット通信用M12 Dコードメスコネクタ、出力、入力およびロジック電源用ミニ4ピンメスコネクタ、ツール上のTSIをサポートするM12 4ピンメスコネクタ – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。