製品の特徴
特長
- 統合Ethernetスイッチ付きEtherNet/IPモジュール。
- マスタとツールのEthernetポートが一致
- ツールチェンジャー設定とステータス用の統合ウェブサーバー。
- マスタとツールモジュールにイーサネット通信用のM12 Dコードコネクタが1つあります。
- 標準4ピンMinifastコネクタが、スイッチおよび非スイッチ補助電源用にマスターおよびツールモジュールに装備されています。
- ツールのTSIをサポートするためにM12を1つ装備。直列に接続された最大4つの安全スイッチをサポート。
- サーマル1入力とツール入力2をサポートする2つのM12コネクタ。
- 5桁のツールID。
- スイッチおよび非スイッチ補助電源に適用されるアーク防止。ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中に高突入電流の負荷によって引き起こされる可能性のある寿命の低下から、すべての電源接点を保護します。
- マスターのLEDケーブルでロック、アンロック、RTL検知。
- 特許取得のツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを通して提供されます。RFID非接触リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
- バルブ電気接続用の内部ピンブロック。
- 安全回路はISO13849 PLdに適合。
材質
- 陽極酸化アルミニウムハウジング
- 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 5アンペア/20~29VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | |
| ツール側重量 | |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | 0 °C~50 °C |
| 信号の種類 | イーサネット/IP |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-DKRZ1 M DKR T | 図面 | 英語 |
- フィルター 品番
- 9121-DKR-T
- 9121-DKRZ1-M
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DKR-T | イーサネットスイッチ内蔵EtherNet/IPツールモジュール、イーサネット通信用4ピンM12 Dコードコネクタ、スイッチング/非スイッチング補助電源用ミニ4ピン雄コネクタ、ツール上のTSIをサポートする5ピンM12、サーマル1入力をサポートする4ピンM12コネクタ、マスタモジュールへの0~999999ツールID、マスタ-ツール側のアーク防止をサポート |
|
|
9121-DKRZ1-M | イーサネットスイッチ内蔵イーサネット/IPマスターモジュール、イーサネット通信用4ピンM12 Dコードコネクター、スイッチング/非スイッチング補助電源用ミニ4ピン雄コネクター、ツール上のTSI、スイッチング/非スイッチング補助電源に適用されるアーク防止。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTL検知。ツールモジュールからのツールIDもサポート。安全回路はISO13849 PLdに適合 – マスター側。 |
|