ツールチェンジャーモジュール

PROFINET モジュール:DL16

PROFINET モジュール:DL16

イーサネットスイッチ内蔵PROFINETモジュール、PROFINET通信用Dコード付き4ピンM12コネクタ、US1およびUS2電源用5ピンミニコネクタ、ツール上のTSI、US1およびUS2電源に適用されるアーク防止。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTLセンシング。ToolモジュールからのTool-IDもサポート。

すべての機能を見る
モデル番号:  DL16
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • DL16モジュールは、PROFINETを使用したツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 内蔵イーサネットスイッチにより、1本のPROFINETケーブルでツールチェンジャーを制御し、下流のPROFINET機器に接続できます。
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを介して提供されます。安全スイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の損傷から電源接点を保護します。
  • 5つの独立したTool-ID (0-99999)スイッチを装備。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Locked、Unlockedセンサー入力装備。
  • 統合ウェブサーバー

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリル製シール
Specification Value
電気定格 補助電源:9A/20-29VDC
PROFINET:最大1A/30VDC
注:アーク防止はUS1とUS2の電源に適用されます。
マスター・サイド・ウェイト 0.98キロ
ツール側重量 0.98キロ
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 0 °C~50 °C
信号の種類 PROFINET
ダウンロード 説明
9121-DL13-T Dコード4ピンM12、5ピンミニ、TSI、アーク防止
9121-DL16-M Dコード4ピンM12、5ピンミニ、TSI、アーク防止、ロック/ロック解除/RTL検出、LEDケーブルロック/ロック解除/RTL感知、LEDケーブル
品番 説明
ツールスタンド 9121-DL13-T PROFINETモジュールは(1)イーサネットポートを提供し、マスターモジュールを通してTool-IDをサポートします。PROFINET通信用Dコード4ピンM12コネクタ、US1およびUS2電源用5ピンミニコネクタ、TSIスイッチ用4ピンM12コネクタ、サムホイールスイッチで調整可能なTool-ID 0-999999。マスター-ツール側でアーク防止をサポート
ツールスタンド 9121-DL16-M PROFINETマスターモジュール、イーサネットスイッチ内蔵、ウェブ対応、Profinet通信用Dコード4ピンM12コネクタ、US1およびUS2電源用5ピンミニコネクタ、ツール上のTSI、US1およびUS2電源に適用されるアーク防止。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTLセンシング。ツールモジュールからのツールIDもサポート。デュアルピンでDL13-Tと嵌合。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。