ツールチェンジャーモジュール

PROFINET モジュール:DL4

PROFINET モジュール:DL4

RJ45プッシュプルイーサネットおよび5ピンプッシュプル電源コネクタ付きPROFINETモジュール、アーク防止。0-99999ツールID。ツール側のTSI。

すべての機能を見る
モデル番号:  DL4
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • DL4モジュールは、PROFINETを使用したツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 内蔵イーサネットスイッチにより、1本のPROFINETケーブルでツールチェンジャーを制御し、下流のPROFINET機器に接続できます。
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを介して提供されます。安全スイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の損傷から電源接点を保護します。
  • 5つの独立したTool-ID (0-99999)スイッチを装備。
  • Ready-to-Lock(R1およびR2)、Locked、およびUnlockedセンサー入力を提供。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
Specification Value
電気定格 US1およびUS2電源 – 10 Amp/12-30VDC
マスター・サイド・ウェイト 1.11キロ
ツール側重量 0.79キロ
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 0 °C~50 °C
信号の種類 PROFINET
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-DL4 図面 英語
9630-20-DL4M DL14T 図面 英語
9620-20-C-DL4 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DL4-T DL4 PROFINET 制御モジュール – ツール側
9121-DL4-M DL4 PROFINET 制御モジュール – マスター側
品番 説明
ツールスタンド 9121-DL14-T PROFINETツールモジュールは、1つのイーサネットポートを提供し、マスターモジュールを介してTool-IDをサポートしています。Ethernet用RJ45プッシュプルコネクタ、US1とUS2電源用5ピンプッシュプルコネクタ、ツールのRFIDベースTSIをサポートするM12 5ピンメスコネクタ、サムホイールスイッチで調整可能なTool-ID 0-99999。マスターのアーク防止をサポート。DL4-Mと嵌合 – 工具側
ツールスタンド 9121-DL4-M イーサネットスイッチ付きPROFINETモジュール、イーサネット通信用RJ45プッシュプルコネクタ、US1/US2電源用5ピンプッシュプルコネクタ、US1/US2電源にアーク防止を適用。Klaschka 安全スイッチ、TSI、LEDケーブル付きロック/ロック解除/RTLセンシング用M12 5ピンメス端子 – マスター側
ツールスタンド 9121-DL4-T PROFINETモジュールは1つのイーサネットポートを提供し、マスターモジュールを通してTool-IDをサポートします。Ethernet用RJ45プッシュプルコネクタ、US1/US2電源用5ピンプッシュプルコネクタ、Tool-ID 0-999999はサムホイールスイッチで調整可能 – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。