製品の特徴
特長
- 4ピン、定格100A/600VDCの電源接点。
- 2ピン、定格30A/250VDCの信号接点。
- 結合時のみIP65の環境保護
- マスターとツールの接点は完全に交換可能。
- 22~32mmケーブル範囲用の現場配線可能なM40コードグリップ。
- モジュールは、オーバーヒートせずに最大定格電流と100%デューティ・サイクルを処理するために、QC-40以上のツール・チェンジャーに取り付ける必要があります。
- この条件下での許容最高周囲温度は100 Fです。
- 上流と下流の両方で電源が切断され、放電されていない限り、モジュールを結合または結合解除しないでください。
- 保護接地(PE)または安全接地は、顧客の機器/ケーブルから供給される。
- マスターとツールのピン1は、安全接地のためにモジュールハウジングに内部的に接続されています。安全接地は、顧客サイトで取り外すことができます。
- 放射状の出口。
材質
- 無電解ニッケルメッキのアルミニウム・ハウジング。
- スプリングピンの貴金属メッキヘッド
- 貴金属メッキコンタクトピン
- デルリン®カバープレート
- ニトリル・シール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 |
電源 – QC-40以上に接続した場合、100A/600VDC。 信号 – 30アンペア/250VDC。 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.77キロ |
| ツール側重量 | 0.73キロ |
| 総ピン数 | 6 |
| ピン 説明 |
電源 – 4 信号 – 2 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 37.8 °C |
| タイプ | 大電流モジュール |
- フィルター 品番
- 9120-MTC6C-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MTC6C-T |
|