製品の特徴
特徴
- 高い通電能力;最大200アンペア、最大600ボルトの通電が可能で、お客様のツーリングに電力を供給します。
- ATIの特許取得済みのコーン嵌合技術により、大電流アプリケーション向けに大きな接触面積を提供する一方、ピンおよびソケットと比較して、優れたミスアライメント能力と摩耗特性の低減により、マスターからツールへの電流伝達を可能にします。
- PA20スタイルの高電流モジュールと嵌合する下位互換設計。
- コンタクトチップの交換や修理が容易。
- マスター側接点は凹型で、人による不用意な接触を防止。
- 圧着リング端子接続により、ワイヤーの準備と取り付けが簡単。
- シングルピースのボディとリング端子の設計により、分解が少なく、顧客ケーブルの迅速な配線が可能。
- コード・グリップ・プレートのオプションは、フィッティング・プレート・タブの下にあります。
- モジュラーデザインにより、ケーブル接続を左または右に出すことができ、ロボットのドレスと汎用性を向上させます(部品番号ガイドを参照)。
- オプションのRobiFix接続により、ロボットドレスとツールの直接接続が可能。
材質
- メッキ銅接点
- アルミニウム製マウンティングプレート、G10/FR4インシュレーター。
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | PA21-M/PA21-T – 100%デューティサイクルで200A/600V。RobiFixコネクタ付き全モジュール – 100%デューティサイクルで150A/600V (コネクタにより制限あり) |
| マスター・サイド・ウェイト | |
| ツール側重量 | 1.09 kg |
| 総ピン数 | 3 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| タイプ | 大電流モジュール |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-PA21LA-M | 9121-PA21LA-M |
| 9121-PA21R-T | 9121-PA21R-T |
| 9121-PA21R-M | 9121-PA21R-M |
| 9121-PA21L-M | 9121-PA21L-M |
| 9005-20-9252 | ストレインリリーフアセンブリ、PA21、(2)9~16mm径、(1)3~6mm径 |
| 9121-PA21L-T | 9121-PA21L-T |
| 9121-PA21RA-M | 9121-PA21RA-M |
- フィルター 品番
- 9005-20-2500
- 9005-20-8887
- 9005-20-9252
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-2500 | ストレインリリーフアセンブリ、PA20、(3)9~16mm径 |
|
|
9005-20-8887 | コードグリップ付き非導電性3x M25フィッティングプレートキット、ケーブル径9mm~17mm |
|
|
9005-20-9252 | ドローンアークアプリケーション用ストレインリリーフアセンブリ、(2)9-16mm、(1)3-6mmケーブル |
|
- フィルター 品番
- 9121-PA21LA-M
- 9121-PA21LAP1.00-T
- 9121-PA21LAP1.50-T
- 9121-PA21LAP2.00-T
- 9121-PA21L-M
- 9121-PA21L-T
- 9121-PA21RA-M
- 9121-PA21RAP1.00-T
- 9121-PA21RAP2.00-T
- 9121-PA21R-M
- 9121-PA21R-T
- 9121-PAE-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PA21LA-M | ストレートロビフィックスコネクタ付きPA21マスターモジュール、左フィード – マスター側 |
|
|
9121-PA21LAP1.00-T | PA21 工具モジュール、1.0 m RobiFix ピッグテール付き、左フィード – 工具側 |
|
|
9121-PA21LAP1.50-T | PA21 工具モジュール、1.5 m RobiFix ピッグテール付き、左フィード – 工具側 |
|
|
9121-PA21LAP2.00-T | PA21 工具モジュール、2.0 m RobiFix ピッグテール付き、左フィード – 工具側 |
|
|
9121-PA21L-M | PA21マスタモジュール、(3)接点付き、200A、マスタ、左フィード – マスタ側 |
|
|
9121-PA21L-T | PA21ツールモジュール、(3)接点付き、200A、左フィード – ツール側 |
|
|
9121-PA21RA-M | ストレートロビフィックスコネクタ付きPA21マスターモジュール、右フィード – マスター側 |
|
|
9121-PA21RAP1.00-T | PA21 工具モジュール、1.0 m RobiFix ピッグテール付き、右フィード – 工具側 |
|
|
9121-PA21RAP2.00-T | PA21 工具モジュール、2.0 m RobiFix ピッグテール付き、右フィード – 工具側 |
|
|
9121-PA21R-M | 高電流モジュール、(3)接点、200A、右フィード – マスター側 |
|
|
9121-PA21R-T | 高電流モジュール、(3)接点、200A、右フィード – マスター側 |
|
|
9121-PAE-T | 保護カバー – 工具側 |
|