製品の特徴
特徴
- 電源からお客様の工具に大電流を流すように設計されています。
- シングル(1)ロジウムメッキ銅接点で、結合時に200Aを流すことができます。
- 電圧は600ボルトを超えないこと。
- 特許取得済みの高度な円錐嵌合技術を使用し、マスターからツールへ電流を伝達。
- 嵌合円錐面は広い接触面積、優れたミスアライメント能力を提供し、高いバネ力や過度の磨耗なしに効率的なカップリング/アンカップリングを可能にします。
- ツール交換の前に電源を切り、放電する。モジュールはスイッチではありません。
- コンタクトチップは必要に応じて簡単に交換可能。
- マスター側の接点は凹型で覆われているため、人による偶発的な接触を防ぎます。
材質
- 貴金属メッキ銅接点
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 最大200A/600V100%デューティ・サイクル |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.45キロ |
| ツール側重量 | 0.48キロ |
| 総ピン数 | 1 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| タイプ | 大電流モジュール |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-PG1-T | シングル接点付き高電流ツールモジュール、#2ワイヤ、200A |
| 9120-PG1-M | シングル接点付き大電流マスターモジュール、#2ワイヤ、200A |
- フィルター 品番
- 9120-PG1-M
- 9120-PG1-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-PG1-M | シングル接点付き高電流モジュール、#2ワイヤ、200A |
|
|
9120-PG1-T | シングル接点付き高電流モジュール、#2ワイヤ、200A |
|