ツールチェンジャーモジュール

大電流モジュールPG3

大電流モジュールPG3

リング端子ベース付き高電流モジュール、シングル接点、200A

すべての機能を見る
モデル番号:  PG3
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • お客様のツーリングにアース接続を提供します。電源には使用しないでください。
  • シングル(1)メッキ銅接点で、200Aを通電可能。
  • ボルトは600ボルトを超えないこと。電流は200アンペアを超えてはならない。
  • 特許取得済みの高度な円錐嵌合技術を使用し、マスターからツールへ電流を伝達。
  • 嵌合円錐面は広い接触面積、優れたミスアライメント能力を提供し、高いバネ力や過度の摩耗なしに効率的なカップリング/アンカップリングを可能にします。
  • ツール交換の前に電源を切り、放電する。モジュールはスイッチではありません。
  • コンタクトチップは必要に応じて簡単に交換可能。
  • マスター側の接点は凹型で覆われているため、人による偶発的な接触を防止。
  • 圧着式リング端子を使用し、顧客ケーブルを接続。(2AWG/35mm^2標準、他のサイズも入手可能、または顧客支給)。
  • 高フレックス、細撚りワイヤの使用が必要。
  • 最大ケーブルサイズ1/0 AWG。(ケーブルの屈曲を考慮し、Toolモジュールの下に6mmの空きスペースが必要)

材料

  • メッキ銅接点。
  • アルミニウム製ハウジング
  • FR4/G10 絶縁体
  • ゴムブーツ
  • スチールファスナー
Specification Value
電気定格 最大200A/600V100%デューティ・サイクル
マスター・サイド・ウェイト 0.18キロ
ツール側重量 0.20キロ
総ピン数 1
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ 大電流モジュール
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
PG3モジュール図面 図面 英語
PG3大電流モジュール・マニュアル マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9120-PG3-M リング端子ベース付き高電流モジュール、シングル接点、200A
ツールスタンド 9120-PG3-T リング端子ベース付き高電流モジュール、シングル接点、200A

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。