ツールチェンジャーモジュール

一次電流モジュールPA16

一次電流モジュールPA16

(3) 接点、#2 ワイヤ、200A、定格 600V 一次電流モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  PA16
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 2AWG(または35mm2)ケーブルを使用し、電源からお客様の工具まで大電流を流すように設計されています。
  • 3つのロジウムメッキ銅接点は、結合時にそれぞれ200Aを流すことができます。
  • 電圧は600ボルトを超えないこと。
  • 特許取得済みの高度な円錐嵌合技術により、マスターからツールへ電流を伝達。
  • 嵌合円錐面は広い接触面積、優れたミスアライメント能力を提供し、高いバネ力や過度の磨耗なしに効率的なカップリング/アンカップリングを可能にします。
  • ツール交換の前に電源を切り、放電する。モジュールはスイッチではありません。
  • コンタクトチップは必要に応じて簡単に交換可能。
  • マスター側の接点は凹型で覆われているため、人による偶発的な接触を防止。
  • センターピンは、ファーストメイト/ラストブレーク保護用に延長されています。
  • 1¼NPT、1½NPT、PG29、PG36フィッティングプレートが利用可能。
  • 厚いジャケット#2AWGケーブルに使用するためのオフセットコンタクトベース。

材質

  • 貴金属メッキコンタクト
仕様 価値
電気定格 100%デューティ・サイクルで200A/600V
マスター・サイド・ウェイト 1.32キロ
ツール側重量 1.27キロ
総ピン数 3
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ 一次電流モジュール
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
工具側一次電流保護ブラケット 図面 英語
PA16モジュール図面 図面 英語
PA16 高電流モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9005-20-1238 1-1/4 NPTフィッティングプレートキット
ツールスタンド 9005-20-1239 1-1/2 NPTフィッティングプレートキット
ツールスタンド 9005-20-1274 PG29フィッティングプレートキット
ツールスタンド 9005-20-1528 PG36フィッティングプレートキット
ツールスタンド 9005-20-1856 1-1/4 NPT角度フィッティングプレートキット
ツールスタンド 9005-20-8849 コードグリップ付き非導電性3x M20フィッティングプレートキット、ケーブル範囲5~13mm
品番 説明
ツールスタンド 9121-PA16-M (3) 接点、#2 ワイヤ、200A、定格 600V 一次電流モジュール – マスタ側
ツールスタンド 9121-PA16-T (3) 接点、#2 ワイヤ、200A、定格 600V 一次電流モジュール – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。