製品の特徴
特長
- コンパクトな大電流モジュール:現行モジュールに比べ40%の小型化、70%の軽量化
- 新コンタクト設計により、コンタクト分離力を最小化。
- センターコンタクトを拡張し、ファースト・トゥ・マイトとラスト・トゥ・ブレイクを実現。
- 圧着リング端子接続により、迅速な配線準備と取り付けが可能。
- 本体とコンタクト、コードグリップは複合材料で設計されており、V0定格材料により大電流コンタクト間の絶縁が最適。
- 接点と端子を保護する繊維強化コンポジットバックカバーは、溶接熱環境に耐えるV0規格の材料で作られています。
- 接点は最小限の部品で簡単に交換できるように設計されています。
材質
- コンポジット、V0定格
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 最大210A/1000V |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.39キロ |
| ツール側重量 | 0.34 kg |
| 総ピン数 | 3 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| タイプ | 大電流モジュール |