製品の特徴
特徴
- トランスガンサーボモータに電源と信号を接続します。
- 電源ケーブルと信号ケーブルは別々に配線できます。
- 電源回路と信号回路は互いに電気的に絶縁されており、ツールチェンジャーとも電気的に絶縁されています。
- 配線はノイズから保護するためにEMI/RFシールドが施されています。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 防湿・防塵シール。
- ファーストコンタクトのセンターピンを延長。
- FANUC/MILCO 配線。
- 温度検出および二次電圧用4線式M12コネクタ。
- ツール側のバッテリーバックアップ用 3 線式 M12 コネクタ。
材質
- アルミニウム製ハウジング
- Delrin® フィッティングプレート
- ニトリルシール
- 貴金属メッキ接点
- Ultem®およびDelrin®ブロック
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 |
モーター電流 – 13A、最大500VAC/700VDC。 エンコーダ電流 – 3A、最大250VAC/30VDC。 |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.27キロ |
| ツール側重量 | 1.18キロ |
| 総ピン数 | 26 |
| ピン 説明 |
電源 – 7 信号 – 19 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-EF16-T | ツールサーボモジュール、3個のアンフェノールと(3個の)M12コネクタ付き |
| 9121-EF16-M | マスターサーボモジュール、3個のアンフェノールと(2個の)M12コネクタ付き |
- フィルター 品番
- 9121-EF16-M
- 9121-EF16-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF16-M | アンフェノールコネクタ(3個)およびM12ユーロファストコネクタ(2個)付きサーボモジュール – マスター側 |
|
|
9121-EF16-T | サーボモジュール、(3) Amphenol コネクタ、(2) M12 Eurofast コネクタ、および (1) 1/2-20 UNF Microfast コネクタ付き – ツール側 |
|