サーボモジュールEF17

サーボモジュールEF17

ファナックサーボモジュール、7ピンモータ電源/バルクコネクタおよびバッテリバックアップ付き

すべての機能を見る
モデル番号 EF17
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • トランスガンサーボモータに電源と信号を接続します。
  • 電源ケーブルと信号ケーブルは別々に配線できます。
  • 電源回路と信号回路は互いに電気的に絶縁されており、ツールチェンジャーとも電気的に絶縁されています。
  • 配線はノイズから保護するためにEMI/RFシールドが施されています。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 防湿・防塵シール。
  • ファーストコンタクト用拡張センターピン。
  • ツールモジュールのバッテリーバックアップ接続。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • Delrin®フィッティングプレート
  • ニトリルシール
  • 貴金属メッキ接点
  • Ultem®およびDelrin®ブロック
仕様 価値
電気定格 モーター電流 – 13A、最大500VAC/700VDC。
エンコーダ電流 – 3A、最大250VAC/30VDC。
マスター・サイド・ウェイト 1.20キロ
ツール側重量 1.16キロ
総ピン数 26
ピン 説明 電源 – 7
信号 – 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
マイクロファストケーブル付きリモートバッテリーバックアップモジュール 図面 英語
サーボモジュール3ピンバッテリーバックアップ図面 図面 英語
EF17モジュールの組み立てと配線図 図面 英語
ダウンロード 説明
9121-EF17-M ファナックサーボマスターモジュール、7ピンモータ電源/Brkコネクタ、バッテリバックアップ付き
9121-EF17-T ファナックサーボツールモジュール、7ピンモータ電源/ブレーキコネクタ、バッテリバックアップ 3
品番 説明
ツールスタンド 9121-EF17-M ファナックサーボモジュール、7ピンモータ電源/Brkコネクタおよびバッテリバックアップ付き – マスター側
ツールスタンド 9121-EF17-T ファナックサーボモジュール、7ピンモータ電源/Brkコネクタおよびバッテリバックアップ付き – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。