製品の特徴
特徴
- トランスガンサーボモータに電源と信号を接続します。
- 電源ケーブルと信号ケーブルは別々に配線できます。
- 電源回路と信号回路は互いに電気的に絶縁されており、ツールチェンジャーとも電気的に絶縁されています。
- 配線はノイズから保護するためにEMI/RFシールドが施されています。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 防湿・防塵シール。
- ファーストコンタクト用延長センターピン。
材質
- アルミニウムハウジング
- デルリン®フィッティングプレート
- ニトリルシール
- 貴金属メッキ接点
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 |
モーター電流 – 13A、最大500VAC/700VDC。 エンコーダ電流 – 3A、最大250VAC/30VDC。 |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.18キロ |
| ツール側重量 | 1.02 kg |
| 総ピン数 | 26 |
| ピン 説明 |
電源 – 7 信号 – 19 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-EF19 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-EF19-M | ファナックサーボマスターモジュール、4ピン電源、17ピンエンコーダ、ブレーキなし、バッテリーなし |
| 9121-EF19-T | ファナックサーボツールモジュール、4ピン電源、17ピンエンコーダ、ブレーキなし、バッテリなし 1 |
- フィルター 品番
- 9121-EF19-M
- 9121-EF19-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF19-M | 4ピン電源コネクタ付きファナックサーボモジュール – マスター側 |
|
|
9121-EF19-T | 4ピン電源コネクタ付きファナックサーボモジュール – 工具側 |
|