サーボモジュール

サーボモジュールEF50

サーボモジュールEF50

ファナックサーボモジュール、4ピン電源、17ピンエンコーダ、適応型ウェルドコネクト、4ポジション端子ストリップ、ブレーキなし。

すべての機能を見る
モデル番号 EF50
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • トランスガンサーボモータに電源と信号を接続します。
  • 電源ケーブルと信号ケーブルは別々に配線できます。
  • 電源回路と信号回路は互いに電気的に絶縁されており、ツールチェンジャーとも電気的に絶縁されています。
  • 配線はノイズから保護するためにEMI/RFシールドが施されています。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 防湿・防塵シール。
  • ファーストコンタクト用拡張センターピン。
  • 特別に設計されたバッテリバックアップ (9005-20-2374)用のツールモジュール上の5ピンM12メスコネクタ。
  • マスターとツールの補助配線用の内部4ポジション端子ストリップ。
  • 補助配線用コードのストレインリリーフ。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • Delrin®フィッティングプレート
  • ニトリルシール
  • 貴金属メッキ接点
  • Ultem®およびDelrin®ブロック
仕様 価値
電気定格 電源 – 13アンペア/500VAC/700VDC
信号 – 3アンペア/250VAC/30VDC
マスター・サイド・ウェイト 1.28キロ
ツール側重量 1.27キロ
総ピン数 21
ピン 説明 電源 – 4
信号 – 17
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
サーボモジュール5ピンバッテリーバックアップ図面 図面 英語
EF50モジュール図面 図面 英語
一般サーボモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-EF50-T ファナックサーボモジュール、4ピンメス電源、17ピンメスエンコーダ、アダプティブウェルドコネクト、5ピンメスバッテリバックアップ、4ポジションターミナルストリップ、ブレーキなし – ツール。EF50マスターおよびEF9マスターに対応
9121-EF50-M ファナックサーボモジュール、4ピン雄電源、17ピン雄エンコーダ、適応型ウェルドコネクト、4ポジション端子ストリップ、ブレーキなし – マスター。EF50ツールとEF24ツールに対応
品番 説明
ツールスタンド 9121-EF50-M ファナックサーボモジュール、4ピン雄電源、17ピン雄エンコーダ、適応型ウェルドコネクト、4ポジション端子ストリップ、ブレーキなし。EF50およびEF24ツールと互換性あり – マスター側
ツールスタンド 9121-EF50-T ファナックサーボモジュール、4ピン雌電源、17ピン雌エンコーダ、アダプティブウェルドコネクト、5ピン雌バッテリバックアップ、4ポジション端子ストリップ、ブレーキなし、EF50およびEF9マスターと互換 – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。