製品の特徴
特徴
- トランスガンサーボモータに電源、ブレーキ、信号接続を行います。
- ツール側はサーボモーターのエンコーダー用バッテリーバックアップをオプションでサポート。
- 電源回路と信号回路はツールチェンジャーと電気的に絶縁されています。
- 配線はノイズから保護するEMI/RFシールド付き。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 防湿・防塵シール
材質
- アルミニウムハウジング
- デルリン®フィッティングプレート
- ニトリル・シール
- 貴金属メッキ接点
- Ultem®およびDelrin®ブロック
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 |
電源 – 13アンペア/最大500VAC。 信号(10ピン) – 3アンペア/200VAC最大。 信号(4ピン) – 4アンペア/250VAC最大。 バッテリー – 4アンペア/250VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.27キロ |
| ツール側重量 | 1.13キロ |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 |
電源 – 3および4 信号 – 10および4 バッテリー – 3 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター 品番
- 9121-EF61-M
- 9121-EF61-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF61-M | (1)10ピンJAEコネクタ、(1)4ピンアンフェノールコネクタ、(1)3ピンアンフェノールコネクタ、(2)M12ユーロファストコネクタを備えたサーボモジュール。 – マスター側 |
|
|
9121-EF61-T | (1)10ピンJAEコネクタ、(1)4ピンアンフェノールコネクタ、(1)3ピンアンフェノールコネクタ、(2)M12ユーロファストコネクタを備えたサーボモジュール。 – ツール側 |
|