サーボモジュール

サーボモジュールEN56

サーボモジュールEN56

4ピンメスDコードM12イーサネットコネクタおよび4ピンMinifast電源コネクタパススルー付きラジアル電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  EN56
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • CAT5e、10/100-Mbitイーサネット信号および補助電源接続用ラジアル電気モジュール。
  • 業界標準のメスM12、4ピンDコードイーサネットコネクター。
  • 4ピンMinifast電源コネクタパススルー。
  • Ethernet、EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINETパススルーに使用可能。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ロジウムメッキスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
Specification Value
電気定格 イーサネット回路 – 2アンペア
補助電源回路 – 6アンペア
マスター・サイド・ウェイト 0.68キロ
ツール側重量 0.67キロ
総ピン数 10
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-EN56 図面 英語
ダウンロード 説明
9121-EN56-M ラジアルEN56マスターモジュール、4ピンメスDコードM12イーサネットコネクタおよび4ピンオスMinifast電源コネクタパススルー付き
9121-EN56-T ラジアルEN56ツールモジュール、4ピンメスDコードM12イーサネットコネクタおよび4ピンメスMinifast電源コネクタパススルー付き
品番 説明
ツールスタンド 9121-EN56-M 4ピンメスDコードM12イーサネットコネクタおよび4ピンオスMinifast電源コネクタパススルー付きラジアル電気モジュール – マスター側
ツールスタンド 9121-EN56-T 4ピンメスDコードM12イーサネットコネクタおよび4ピンメスMinifastパワーコネクタパススルー付きラジアル電気モジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。