サーボモジュール

サーボモジュールREP10

サーボモジュールREP10

9ピンM23コネクタ付きサーボ・パワー・モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  REP10
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 電源回路はツールチェンジャー本体と電気的に絶縁されています。
  • 電源回路は防水設計ですが、防水ではありません。
  • スプリングプローブはマスターとツールに固定されています。
  • マスタースプリングピンは、両方の電源回路上の絶縁表面より凹んでいます。
  • 危険! – 60VDCまたは42VAC以上の電気モジュールの場合、電源を切る前に接触しないようにしてください。これは特に、嵌合コネクタの分離または挿入、ツールチェンジャーまたはそのコンポーネントとの接触を含みます。

材料

  • 貴金属メッキピン
  • アンフェノールコネクタ。
Specification Value
電気定格 最大15A/150V(ピン1、4、7、10)
5アンペア/150V以下(ピン2、3、5、6、8、9)
マスター・サイド・ウェイト 0.20キロ
ツール側重量 0.18キロ
総ピン数
ピン 説明 パワー – 9と9
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-REP10 図面 英語
9630-20-rep10m rep10zc2t 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-REP10-M サーボパワーモジュール、9ピンM23コネクタ付きマスター。ピン1,4,7,10に最大15A/最大500VAC/最大700VDC。ピン2,3,5,6,8,9に最大5A/最大250VAC。
9120-REP10-T サーボパワーモジュール、9ピンM23コネクタ付きツール、ピン1,4,7,10で最大15A、最大500VAC/700VDC ピン2,3,5,6,8,9で最大5A、最大250VAC
9120-rep10zc2-t REP10ZC2 サーボモジュールツール
品番 説明
ツールスタンド 9120-REP10-M 9ピンM23コネクタ付きサーボ・パワー・モジュール
ツールスタンド 9120-REP10-T 9ピンM23コネクタ付きサーボ・パワー・モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。