製品の特徴
特徴
- 6ピン、M23コネクタ。
- 10A/630VDC。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 嵌合時、防湿・防塵シール付き。
材質
- 貴金属メッキピン
- アンフェノールコネクター
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 10アンペア/630VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | |
| ツール側重量 | |
| 総ピン数 | 10 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-REP6 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-REP6-T | インターコンチネック6ピンM23サーボモジュール – 工具側 |
| 9120-REP6-M | インターコンチネック6ピンM23サーボモジュール – マスター側 |
- フィルター 品番
- 9120-REP6-M
- 9120-REP6-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-REP6-M | インターコンチネック6ピンM23コネクタ付きサーボモジュール |
|
|
9120-REP6-T | インターコンチネック6ピンM23コネクタ付きサーボモジュール |
|