サーボモジュール

サーボモジュールREP7

サーボモジュールREP7

サーボモジュール、4ピンMS電源コネクタ、3ピンMSブレーキ付き

すべての機能を見る
モデル番号:  REP7
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 電源回路はツールチェンジャー本体と電気的に絶縁されています。
  • 電源回路は防水設計ですが、防水ではありません。
  • スプリングプローブはマスターとツールに固定されています。
  • マスタースプリングピンは、両方の電源回路上の絶縁表面より凹んでいます。
  • 危険! – 60VDCまたは42VAC以上の電気モジュールの場合、電源を切る前に接触しないようにしてください。これは特に、嵌合コネクタの分離または挿入、ツールチェンジャーまたはそのコンポーネントとの接触を含みます。

材料

  • 貴金属メッキピン
  • アンフェノールコネクタ。
Specification Value
電気定格 13アンペア、500VAC/700VDC(ピン1、4、7、10)
5アンペア/最大250VAC(ピン2、3、5、6、8、9)
マスター・サイド・ウェイト 0.29キロ
ツール側重量 0.25キロ
総ピン数 7
ピン 説明 サーボパワー – 4
サーボブレーキ – 3
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-REP7 図面 英語
9620-20-E-A サーボ マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9120-REP7-M 4ピンMS電源、3ピンMSブレーキ付きサーボモジュール – マスター側
ツールスタンド 9120-REP7-T 4ピンMS電源、3ピンMSブレーキ付きサーボモジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。