サーボモジュール

サーボモジュールRES10

サーボモジュールRES10

10ピンJAEコネクタ付きサーボ信号モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  RES10
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 電源回路と信号回路は、ツールチェンジャー本体と電気的に絶縁されています。
  • 電源回路、信号回路とも防水設計ですが、防水ではありません。
  • コンプライアンス・スプリング・プローブがマスターに、固定コンタクト・ピンがツールに装備されています。
  • マスタースプリングピンは、電源回路と信号回路の両方で絶縁表面より凹んでいます。
  • 危険! – 60VDCまたは42VACを超える電圧を使用する電気モジュールでは、電源を切る前に接触しないようにしてください。特に、相手コネクタの分離や挿入、ツールチェンジャーやそのコンポーネントとの接触が含まれます。

材料

  • 貴金属メッキピン
  • アンフェノールコネクタ。
Specification Value
電気定格 最大3A/150V
マスター・サイド・ウェイト 0.23キロ
ツール側重量 0.16キロ
総ピン数 13
ピン 説明 電源/信号 – 10
バッテリー・バックアップ – 3
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
サーボモジュール3ピンバッテリーバックアップ図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RES10-T サーボ信号モジュール、10ピンJAEおよび3ピンM8ピコファストコネクタ付きツール
9120-RES10-M サーボ信号モジュール、マスター、10ピンJAEコネクタ付き
品番 説明
ツールスタンド 9120-RES10C-T 10ピンJAEコネクタ付きサーボ信号モジュール
ツールスタンド 9120-RES10-M 10ピンJAEコネクタ付きサーボ信号モジュール
ツールスタンド 9120-RES10-T 10ピンJAEコネクタ付きサーボ信号モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。