サーボモジュール

サーボモジュールRES10B

サーボモジュールRES10B

12極、M23コネクタ、STP配線付きサーボ信号モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  RES10B
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 12極、M23コネクタインターフェイス。
  • 3.5アンペア/160 VAC容量。
  • コネクタシールドを通過。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • レゾルバ信号用4ツイストワイヤーペア。
  • 嵌合時に湿気とほこりを密閉。

材料

  • 貴金属メッキピン
  • アンフェノールコネクター
Specification Value
電気定格 3.5A / 160V
マスター・サイド・ウェイト 0.23キロ
ツール側重量 1.8キロ
総ピン数 12
ピン 説明 シグナル – 12
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-RES10B 図面 英語
品番 説明
ツールスタンド 9120-RES10B-M 12極、M23コネクタ、STP配線付きサーボ信号モジュール
ツールスタンド 9120-RES10B-T 12極、M23コネクタ、STP配線付きサーボ信号モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。