製品の特徴
特長
- 17極、M23コネクタインターフェイス。
- アレン・ブラドリーのサーボ・モータ・エンコーダのフィードバック信号(ハイパーフェイス・プロトコル)用。
- コネクタシールドはグランドピンを通過。
- エンコーダ/レゾルバ信号用ツイストペア。
- 嵌合時に防湿および防塵シール。
- マスターモジュールのノータッチ接点。
- 3A/125VAC 容量。
材質
- アルミニウムハウジング
- 貴金属メッキピン
- ニトリル・シール
仕様 | 価値 |
---|---|
電気定格 | 3アンペア/125 VAC |
マスター・サイド・ウェイト | 0.24キロ |
ツール側重量 | 0.20キロ |
総ピン数 | 17 |
ピン 説明 | |
動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
---|---|---|
RES17 電気モジュールの顧客図面 | 図面 | 英語 |
ダウンロード | 説明 |
---|---|
9120-RES17-T | サーボ信号モジュール、ツール |
9120-RES17-M | サーボ信号モジュール、マスタ |
- フィルター 品番
- 9120-RES17-M
- 9120-RES17-T
品番 | 説明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-RES17-M | サーボ信号モジュール、マスタ |
|
![]() |
9120-RES17-T | サーボ信号モジュール、ツール |
|