製品の特徴
特徴
- マスター側にのみモジュールが存在する場合に、ATIツール側面に取り付ける保護カバー。
- G、M、R、S、Tシリーズモジュール用。
材質
- 黒デルリン
| Specification | Value |
|---|---|
| マスター・サイド・ウェイト | |
| ツール側重量 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| タイプ | カバープレート |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| G、M、R、S、Tシリーズモジュール用工具側保護カバーの図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-JPC-T | R、S、T G、Mシリーズ電気モジュール用工具側保護カバー |
- フィルター 品番
- 9120-JPC-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-JPC-T | G、M、R、S、Tシリーズモジュール用工具側保護カバー – 工具側のみ。 |
|