製品の特徴
特徴
- モジュール未装着時に露出したファスナー穴を保護。
- 食品加工アプリケーションの洗浄環境に適したステンレススチール設計。
- カバープレートは、M4、J16互換ボルトパターンを持つツールチェンジャーに取り付け可能。マスター側またはツール側に取り付け可能。
- 別売のガスケットを使用することで、液体に対する密閉性を高めることができます。
材質
- ステンレススチール
| Specification | Value |
|---|---|
| マスター・サイド・ウェイト | |
| ツール側重量 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| タイプ | カバープレート |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| J16パターン用モジュールフラットカバープレート図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-JPC1 | J16パターン用モジュールフラットカバープレート、マスターおよびツール側、キット |
- フィルター 品番
- 9120-JPC1
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-JPC1 | J16パターン用モジュールフラットカバープレート、マスターおよびツール側、キット |
|