製品の特徴
- 手動カプラは、複数のユーティリティを一度に接続します。
- (3) 標準的なATIユーティリティ・モジュールを取り付けることができます。
- コンパクトなボディサイズ
- ツール側の存在とロック状態を検出するセンサーを利用可能。
- 硬化ステンレス鋼アライメントピン
- 特許取得済みのラッチがユーティリティを引き寄せます。
- (4) 3/8 “アキシャルチェックポートを本体に内蔵。
- 定格寿命:30,000サイクル。
| Specification | Value |
|---|---|
| コンプライアンス・タイプ | なし |
| ロック式 | マニュアル |
| 最小カップリング力 | |
| 最低使用温度 | -28.9 °C |
| 最高使用温度 | 65.6 °C |
| モジュール・フラット | 3 |
| モジュール・タイプ | ミディアム |
| ポート数 | 4 |
| ポートタイプ | チェック済み |
| 重量 | 3.1 kg |
| X/Yコンプライアンス・レンジ | |
| Zコンプライアンス |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| UC-GH1マスター | 手動ユーティリティカプラ、(4)3/8u201d NPTチェック付きポート、アキシャル |
| UC-GH1ツール | 手動ユーティリティカプラベースアセンブリ、NPT |