製品の特徴
- 一度に多くのラインを接続できる手動カプラ。
- コンパクトなボディサイズ。
- 特許取得のラッチがユーティリティを引き込みます。
- (8) M6パススルーポート。
- 定格寿命:30,000サイクル。
| Specification | Value |
|---|---|
| コンプライアンス・タイプ | なし |
| ロック式 | マニュアル |
| 最小カップリング力 | |
| 最低使用温度 | -28.9 °C |
| 最高使用温度 | 65.6 °C |
| モジュール・フラット | |
| モジュール・タイプ | |
| ポート数 | 8 |
| ポートタイプ | パス・スルー |
| 重量 | 2 kg |
| X/Yコンプライアンス・レンジ | |
| Zコンプライアンス |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| UC-GH3マスター | 手動ユーティリティカプラ、8パススルーポート、M6 |
| UC-GH3ツール | 手動ユーティリティカプラ、8パススルーポート、M6 |