ユーティリティ・カプラー

ユーティリティカプラーUC-GK1

ユーティリティカプラーUC-GK1

  • (4) 標準的なATIユーティリティ・モジュールが取り付け可能。
  • コンパクトなボディサイズ。
  • 信頼性の高いカップリングを保証するために、コンプライアンス設計が組み込まれています。
  • 工具側の存在を検出するセンサーを利用可能。
  • ドライブシリンダとリニアアクチュエータが利用可能
  • 硬化ステンレススチール製アライメントピン

モデル番号:  UC-GK1
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル

製品の特徴

  • (4) 標準的なATIユーティリティ・モジュールが取り付け可能。
  • コンパクトなボディサイズ。
  • 信頼性の高いカップリングを保証するために、コンプライアンス設計が組み込まれています。
  • 工具側の存在を検出するセンサーを利用可能。
  • ドライブシリンダとリニアアクチュエータが利用可能
  • 硬化ステンレススチール製アライメントピン
Specification Value
コンプライアンス・タイプ 統合
ロック式 なし
最小カップリング力 180 N
最低使用温度 -28.9 °C
最高使用温度 65.6 °C
モジュール・フラット 4
モジュール・タイプ ミディアム
ポート数 0
ポートタイプ なし
重量
X/Yコンプライアンス・レンジ ±3 mm
Zコンプライアンス 2 mm
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GK1 ユーティリティ・カプラ図面 図面 英語
GKxユーティリティカプラー取扱説明書(GK1、GK2を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
UC-GK1ツール ユーティリティ・カプラ・ベース・アセンブリー
UC-GK1 マスター 適合ユーティリティカプラー

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。