ユーティリティ・カプラー

ユーティリティカプラーUC-GK2

ユーティリティカプラーUC-GK2

  • (4) 標準的なATIユーティリティ・モジュールが取り付け可能。
  • コンパクトなボディサイズ。
  • 信頼性の高いカップリングを保証するために、コンプライアンス設計が組み込まれています。
  • 工具側の存在を検出するセンサーを利用可能。
  • ドライブシリンダとリニアアクチュエータが利用可能
  • 硬化ステンレススチール製アライメントピン

モデル番号:  UC-GK2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル

製品の特徴

  • (4) 標準的なATIユーティリティ・モジュールが取り付け可能。
  • コンパクトなボディサイズ。
  • 信頼性の高いカップリングを保証するために、コンプライアンス設計が組み込まれています。
  • 工具側の存在を検出するセンサーを利用可能。
  • ドライブシリンダとリニアアクチュエータが利用可能
  • 硬化ステンレススチール製アライメントピン
仕様 価値
コンプライアンス・タイプ 統合
ロック式 なし
最小カップリング力 980 N
最低使用温度 -28.9 °C
最高使用温度 65.6 °C
モジュール・フラット 4
モジュール・タイプ ミディアム
ポート数 2
ポートタイプ チェック済み
重量
X/Yコンプライアンス・レンジ ±4.1 mm
Zコンプライアンス 2 mm
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GK2-E ユーティリティカプラ図面 図面 英語
GK2-N ユーティリティカプラ図面 図面 英語
GKxユーティリティカプラー取扱説明書(GK1、GK2を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
UC-GK2 マスター – ユーロ 適合ユーティリティカプラ、(2)G 3/8チェック付きエアポート
UC-GK2 工具 – ユーロ ユーティリティカプラ、(2)G 3/8一体型チェック済みエアポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。