ユーティリティ・カプラー

ユーティリティカプラーUC-GL2

ユーティリティカプラーUC-GL2

  • (4) 標準ATIレッジマウント・ユーティリティ・モジュールを取り付ける取付フラット
  • 信頼性の高いカップリングを保証するために、コンプライアンス設計が組み込まれています。
  • ドライブシリンダおよびリニアアクチュエータが使用可能
  • 硬化ステンレススチール製アライメントピン
  • フラット A および C に DL4 モジュールを直接取付けることができます。

モデル番号:  UC-GL2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード

製品の特徴

  • (4) 標準ATIレッジマウント・ユーティリティ・モジュールを取り付ける取付フラット
  • 信頼性の高いカップリングを保証するために、コンプライアンス設計が組み込まれています。
  • ドライブシリンダおよびリニアアクチュエータが使用可能
  • 硬化ステンレススチール製アライメントピン
  • フラット A および C に DL4 モジュールを直接取付けることができます。
Specification Value
コンプライアンス・タイプ 統合
ロック式 なし
最小カップリング力 2200 N
最低使用温度 -28.9 °C
最高使用温度 65.6 °C
モジュール・フラット
モジュール・タイプ 重い
ポート数 2
ポートタイプ チェック済み
重量
X/Yコンプライアンス・レンジ ±4.1 mm
Zコンプライアンス 2 mm
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GL2A-N ユーティリティカプラ図面 図面 英語
GL2-N ユーティリティカプラ図面 図面 英語
GLxユーティリティカプラー取扱説明書(GL1、GL2、GL2A、GL3、GL5、GL8を含む) マニュアル 英語

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。