コンプライアンス装置

ユニバーサル・コンプライアンス・コンペンセータU1-050

ユニバーサル・コンプライアンス・コンペンセータU1-050

  • ユニバーサルコンプライアンス:特許取得の機構は、X-Y横方向、X-Y-Z回転、Z圧縮のコンプライアンスを同時に提供し、ロボットがツールとワーク間の厳しいミスアライメントを克服することを可能にします。
  • 空気圧リセット:スプリングが最小限のプリロードを提供する一方で、空気圧で作動するピストンがユニットを繰り返し可能な中心位置に戻します。
  • 調整可能な剛性:リセットピストンへの空気圧を変化させることで、コンプライアンス剛性を各アプリケーションや可搬重量に合わせて調整することができます。
  • 統合センシング:オプションのコンプライアンスセンサは、内部のピストン近接を監視します。
  • ISO取り付けパターン:アダプタを必要とせず、多くのロボットに直接取り付けることができます。
  • 柔軟な構成:オプションには、PNPまたはNPNコンプライアンスセンサ、環境保護のためのラバーブーツ、カスタムツールプレートのボルトパターンなどがあります。

モデル番号:  U1-050
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル

製品の特徴

  • ユニバーサルコンプライアンス:特許取得の機構は、X-Y横方向、X-Y-Z回転、Z圧縮のコンプライアンスを同時に提供し、ロボットがツールとワーク間の厳しいミスアライメントを克服することを可能にします。
  • 空気圧リセット: スプリングが最小限のプリロードを提供する一方で、空気圧で作動するピストンがユニットを繰り返し可能な中心位置に戻します。
  • 調整可能な剛性: リセットピストンへの空気圧を変化させることで、コンプライアンス剛性を各アプリケーションや可搬重量に合わせて調整できます。
  • 統合センシング: オプションのコンプライアンスセンサは、内部のピストン近接を監視します。
  • ISO取り付けパターン:アダプタを必要とせず、多くのロボットに直接取り付けることができます。
  • 柔軟な構成: オプションには、PNPまたはNPNコンプライアンスセンサ、環境保護のためのラバーブーツ、カスタムツールプレートのボルトパターンなどがあります。
Specification Value
コンプライアンス・モーション ユニバーサル
周囲温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
最大積載量 4.99キロ
コンプライアンス剛性チューニングのための最大圧力 2.1バー
公称使用圧力 5.5バー
位置繰り返し精度 X-Y ±0.15 mm
定格寿命 100万サイクル
センシング・オプション PNPまたはNPN
重量 0.635キロ
X/Y軸回転 ±3°
X/Yラテラル 2.8 mm
X/Y 最大静的モーメント 2.3 Nm
Z軸回転 ±8°
Zコンプレッション 6.1 mm
Z 最大静的モーメント 1.1 Nm
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-15-U1K-050-SA-M-2131-L 図面 英語
9630-15-U1K-050-SB2-M-0000-L 図面 英語
9630-15-U1K-050-SB2-M-2131-L 図面 英語
9630-15-U1K-050-SB2-M-2131-L-C1 図面 英語
9610-15-1003 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
UCC 50mm 取付パターン ユニバーサルコンプライアンスコンペンセータ、31.5ボス、50mm BC、PNPセンサ、ハードワイヤ0.25mケーブル&90°LEDピコ、M5ポート、2131ツールIP、ロック付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。