製品の特徴
- エアが使用できないアプリケーションに最適な電動式ツールチェンジャー。
- ラッチ/アンラッチコマンドおよびロック/アンロック信号を供給するための12ピンM16モーター制御および電源コネクタ。
- ロック/アンロック時間 – 1秒。
- ノータッチ・ロッキング・テクノロジーにより、ロック時に最大1.0mmのプレート分離が可能。
- 特許取得のフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
- インターフェイスプレートで複数の取り付けパターンをサポート
- すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
- (3)電気モジュールの取り付けが可能なフラットがあり、機能性が向上。
- 動作電圧 – 21-30 VDC。
- 低消費電力。
| Specification | Value |
|---|---|
| 最大ロック距離 | 1.0 mm |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード制限 | 18キロ |
| X/Y静モーメント容量 | 56.5 Nm |
| Z 静的モーメント容量 | 78 Nm |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.41キロ |
| ツール側重量 | 0.417キロ |
| 連結時重量 | 1.82キロ |
| 作動タイプ | 電気 |
| ロボット手首型 | スタンダード |
| カラー | ブラック |
- フィルター 品番
- TSS
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
TSS |
ATIツールスタンド・スモール(TSS)は、ATI小型ツールチェンジャー(モデルQC-001~QC-21)と互換性があります。このスタンドは、ほとんどのお客様の用途に適合するよう、最大限の柔軟性を持つように設計されています。モジュラーシステムにより、希望する工具の数、位置、および取り付け配置に基づいて、基本的に「自分だけの」工具保管システムを構築できます。TSSシステムは、ツーリングインターフェースプレートまたはツールチェンジャーの空のエアポートをツーリングの取り付けポイントとして使用するユニークなオプションを提供します。 |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSSピン&ブッシング J16パターン付垂直工具インターフェイスプレート – ノッチ付 |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
TSSおよび手動カプラ取付モジュール |
|