ツールチェンジャー

QC-113 ツール・チェンジャー

QC-113 ツール・チェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性により、完全に自動化されたエンドエフェクターの交換を可能にします。過酷な環境やハイサイクルでの使用を想定して設計されており、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • カスタムNitta XC-60パターンに直接取り付け可能
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大3.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフロック機構設計により、ピストンにかかる力が小さい。
  • QC-210と同じエアアダプター、バルブアダプター、センシングオプションを使用。
  • すべてのロック部品はRc58ステンレス鋼製。
モデル番号:  QC-113
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー

製品の特徴

  • カスタムNitta XC-60パターンに直接取り付け可能。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大3.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • QC-210と同じエアアダプター、バルブアダプター、センシングオプションを使用。
  • 全てのロック部品はRc58ステンレス鋼製。
  • 機能性向上のため、ユーティリティ・モジュールを取り付けるための4つのフラット(2つ)が利用可能
  • ツールチェンジャー本体にアライメント機能を搭載し、ねじれ強度と保守性を向上。
  • ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センシング。SIPは不要。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 12000 N
最大ロック距離 3.05 mm
パススルーポートサイズ
空気圧パススルーポート数量
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 150キロ
X/Y静モーメント容量 784 Nm
Z 静的モーメント容量 565 Nm
マスター・サイド・ウェイト 4.76キロ
ツール側重量 2.27キロ
連結時重量 7.03 kg
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-113 ツールチェンジャーの図面 図面 英語
QC-113 ベースツールチェンジャー マニュアルモジュール マニュアル 英語
品番 説明
マウント・アダプタ・ツール・チェンジャー・ユーティリティ・モジュール JJ10 デュアルリッジマウントアダプターモジュール
レッジマウントアダプター JJ16 レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション
レッジマウントアダプター JJ19 ENレールスタイル、レッジマウントアダプター、4ポジション、JJ13の1インチ長いバージョン。
アダプターキット JJ2 アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JJ3 シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ)
アダプターキット JJ6 スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。
アダプターキット JM2 アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JM4 V300モジュール用アダプターアセンブリ
エアーアダプター Jxx-AIR-1 Jxxエアアダプター
エアーアダプター Jxx-AIR-2 ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。
エアーアダプター Jxx-VALVE-1 Jxxバルブアダプタ-デュアルダブルソレノイド、バルブパススルー、Proxおよび圧力センサ
エアーアダプター Jxx-VALVE-2 ダブルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-3 ダブルソレノイドとバルブパススルー付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-4 シングルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-5 Jxxバルブアダプター、シングルソレノイド、バルブパススルー付き
エアーアダプター Jxx-VALVE-6 バルブのパススルーと圧力スイッチ付きダブルソレノイド付きバルブアダプター

対応モジュール

99 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。