製品の特徴
- モジュール構造: 高出力、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が個別のモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
- 非常に高い可搬重量とモーメント容量: QC-1510は3つのQC-510ロック機構を採用し、強度と実証済みの信頼性を実現しています。
- 内部配線ケーブル:統合バルブとDeviceNetオプションに対応し、バルブの追加や取り外しが簡単です。
- ロック時のスタック高さ 5.146.2mm(756インチ)(必要なインターフェイスプレートは含まず)。
- 統合ロックおよびロック解除センシングが可能。
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) | 190000 N |
| 最大ロック距離 | 1.65 mm |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード制限 | 4080 kg |
| X/Y静モーメント容量 | 16300 Nm |
| Z 静的モーメント容量 | 13900 Nm |
| マスター・サイド・ウェイト | 63キロ |
| ツール側重量 | 27.7キロ |
| 連結時重量 | 90.7キロ |
| 作動タイプ | 空気圧式 |
| ロボット手首型 | スタンダード |
| カラー | ブラック |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| QC-1510 マスター | QC-1510マスターアセンブリ(PNPロック/アンロック、レディ・トゥ・ロック・センシング、LEDケーブル付き |
| QC-1510 工具 | QC-1510 工具 |
- フィルター 品番
- JJ10
- JJ16
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- JU10
- Jxx-AIR-2
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
JJ10 | デュアルリッジマウントアダプターモジュール |
|
|
JJ16 | レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション |
|
|
JJ2 | アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。 |
|
|
JJ3 | シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ) |
|
|
JJ6 | スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。 |
|
|
JM2 | アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。 |
|
|
JM4 | V300モジュール用アダプターアセンブリ |
|
|
JU10 | CYEコントロールモジュールをQC-210ツールチェンジャーファミリーに使用できるバルブアダプター |
|
|
Jxx-AIR-2 | ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。 |
|