ツールチェンジャー

QC-835 ツールチェンジャー

QC-835 ツールチェンジャー

ATIのロボット用ツールチェンジャーは、確実なロック機能、ユーティリティパススルー、高い再現性を備え、エンドエフェクタの完全自動交換を実現します。過酷な環境や高サイクルでの使用に耐えるよう設計されており、ロボット自動化における稼働時間、柔軟性、生産性を向上させます。

  • 柔軟性:QC-835は、自動車業界における材料搬送や接合用途に最適な、モジュール式でコストパフォーマンスに優れた自動ツール交換ソリューションです。
  • 統合とメンテナンスの容易さ:シンプルさを追求して設計されたシリーズ8は、統合、操作、メンテナンスが容易であり、既存のシステムにシームレスに組み込むことができます。
  • ISO 9409-1-125-6/10-M10 および ISO 9409-1-160-10-M10/M12 ロボットリストへの直接取り付けが可能です。
  • スタック高さ:QC-835の全体スタック高さ(マスターおよびツール)は100mmです。
  • ステータスを通報するためのロック/アンロック検知機能を内蔵。SIPは不要です。
モデル番号:  QC-835
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 3D CADモデル ペイロード表

製品の特徴

  • 柔軟性:QC-835は 、自動車業界における材料搬送や接合用途に最適な、モジュール式でコストパフォーマンスに優れた自動工具交換ソリューションです。
  • 統合とメンテナンスの容易さ: シンプルさを追求して設計された シリーズ8は 、統合、操作、メンテナンスが容易であり、既存のシステムにシームレスに組み込むことができます。
  • ISO 9409-1-125-6/10-M10 および ISO 9409-1-160-10-M10/M12 ロボットリストへの直接取り付けが可能です。
  • スタック高さ:QC-835の 全体スタック高さ(マスターおよびツール)は100mmです。
  • ステータスを伝達するためのロック/ロック解除検知機能を内蔵。SIPは不要です。
  • 下流のツールへの確実な供給と、ツールチェンジャーのロック機構の制御を行うための、一体型の空圧パススルーを装備しています。
  • No-Touch Locking™ により、0.06 インチ (1.5 mm) のピックアップギャップを克服し、ロボットのティーチングを容易にします。
  • オプションのユーティリティモジュール用取り付け部。3つの取り付け面があり、そのうち1つはシリーズ8および9121との互換性を備えています。もう1つの取り付け面は、制御モジュールとバルブの取り付け専用です。
  • ツールスタンド用取り付け面。QCをツールスタンドに取り付けるための専用面が別途用意されています。
Specification Value
説明 クイックチェンジ・マスター
ロック検知 統合された
推奨ペイロード上限 300 kg
ロック力 21000 N
再現性 0.015 mm
重量 7.8 kg
ロボット/工具の取り付けパターン ISO 9409-1-160-10-M10
空圧式フィードスルー、タイプI G1/2インチ、1,600 l/min
空圧式フィードスルー、タイプII –
空圧接続のロック/ロック解除 バルブアダプター
スタティック・モーメント Mxy 2000 Nm
静的モーメント Mz 1200 Nm
ダイナミック・モーメント Mxy 5000 Nm
動的モーメント Mz 3600 Nm
マックス・モーメント Mxy 10500 Nm
最大モーメント Mz 5400 Nm
最大ロックオフセット(Z軸) 1.5 mm
最大ロックオフセット(XY) ±2 mm
最大ロックオフセット、XY方向の角度 ±0.7°
最大ロックオフセット、Z軸角度 ±1°
最低/最高周囲温度 5/60°C
最小/最大使用圧力 4.2/8.3 bar
営業時間・閉店時間 0.5/0.5秒
1往復あたりのシリンダー容積 350 cm³
制御モジュール用取り付け金具 A号室
特殊な特性 Masterでは、ロボット取り付けパターンとしてISO 9409-1-125-10-M10およびISO 9409-1-160-10-M12にも対応しています。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-835ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-835 ツールチェンジャー取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-835 ツール QC-835 ツール
QC-835 マスター QC-835 マスター

対応モジュール

4 d結果

製品カテゴリー

商品タグ

ツールチェンジャーモジュール
EtherNetおよびIPツールチェンジャー・ユーティリティ・モジュール

EtherNet/IP モジュール:CYE1

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。