ツールチェンジャー

QC-850 ツールチェンジャー

QC-850 ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性を備えた完全自動のエンドエフェクター交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • 柔軟性:QC850 は、自動車分野のマテリアルハンドリングや接合アプリケーションに最適な、自動ツーリング交換用のモジュール式高価値ソリューションです。
  • 統合とメンテナンスの容易さ:シンプルに設計された8シリーズは、統合、操作、メンテナンスが簡単で、既存のシステムにシームレスに追加できます。
  • ISO 9409-1-200-10-M12/M16ロボット手首に直接取り付けられます。
  • スタック高さ:QC-850は、全体のスタック高さ(マスターとツール)100mmを維持します。
  • ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センサー。SIP不要。
モデル番号:  QC-850
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー ペイロードチャート

製品の特徴

  • 柔軟性: QC850 は、自動車分野のマテリアルハンドリングや接合アプリケーションに最適な、自動ツーリング交換用のモジュール式高価値ソリューションです。
  • 統合とメンテナンスの容易さ:シンプルに設計された8シリーズは、統合、操作、メンテナンスが容易で、既存のシステムにシームレスに追加できます。
  • ISO 9409-1-200-10-M12/M16ロボット手首に直接取り付けられます。
  • スタック高さ: QC-850は、全体のスタック高さ(マスターとツール)100mmを維持します。
  • ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センサー。SIP不要。
  • 下流ツーリングへの信頼性の高い供給とツールチェンジャーのロック機構の制御のための統合空気圧パススルー。
  • No-Touch Locking™ により、0.06 インチ(1.5 mm)のピックアップギャップを克服し、ロボットのティーチングを容易にします。
  • オプションのユーティリティモジュールの取り付け。3つのフラットが利用可能で、1つのフラットにはシリーズ8と9121モジュールの互換性があります。もう1つのフラットは、コントロールモジュールとバルブの取り付け専用です。
  • ツールスタンド取付けフラット。QCをツールスタンドに取り付けるためのフラット。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 48000 N
最大ロック距離 1.52 mm
パススルーポートサイズ (1) g1/2 (bspp)
空気圧パススルーポート数量 1
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 700キロ
X/Y静モーメント容量 3500 Nm
Z 静的モーメント容量 2100 Nm
マスター・サイド・ウェイト 11.5 kg
ツール側重量 6.4 kg
連結時重量 17.7キロ
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド BSPP/Gネジ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-850ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-850 ツールチェンジャー取扱説明書 マニュアル 英語

対応モジュール

4 d結果

製品カテゴリー

商品タグ

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。