製品の特徴
- (6) 1/8 NPTのエアパススルーポートを内蔵した、1.75 kgのコンパクトな筐体
- ネジ式ロック機構(特許取得済み)により、高いロック力を実現。
- ラチェットノブにより、ロック位置の安定性が向上します。
- 機能性を高めるために、電気モジュールを取り付けるための2つのフラット面が用意されています
- 定格積載重量は 16 kg (35 lb) です。
- 高い強度対重量比。
| Specification | Value |
|---|---|
| パススルーポートのサイズ | (6) 1/8 NPT |
| 空圧用パススルーポートの数量 | 6 |
| 位置の再現性 | |
| 推奨ペイロード上限 | 36 kg |
| X/Y方向の静的曲げ耐力 | 113 Nm |
| Z軸の静的曲げ耐力 | 169 Nm |
| マスターサイドの重量 | 0.998 kg |
| 工具側重量 | 0.748 kg |
| 連結時の重量 | 1.75 kg |
| 作動方式 | マニュアル |
| ロボットの手首のタイプ | 標準 |
| 色 | 黒 |
| ポートスレッド | NPTねじ |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9122-036T-000-000 | MC-36 手動ツールチェンジャー(工具側) |
| 9122-036RM-000-000 | MC-36R 手動ツールチェンジャー(マスター側) |
- フィルター 品番
- JL2
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
JL2 | ERサーボモジュール取り付け用J16取り付けパターン付きアダプタープレートアセンブリ |
|