コンプライアンス装置

リモート・センター・コンペンセーター

リモート・センター・コンペンセータ9116-211-A

  • 不可能なアセンブリを可能にします。
    • スクラップ、ダウンタイム、機械破損を減らします。
    • ジャム、ウェッジ、カジリを排除します。
    • 自動アセンブリの生産性を向上させます。
    • 公差が緩和されるため、機械と部品のコストが削減されます。
    • センタリングスリーブ、スプリング、2段RCCを置き換えます。
    • 不可能なアセンブリを可能にします。
    モデル番号:  remote-center-compensators-rcc
    専門家に相談する

    製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー

    製品の特徴

    • スクラップ、ダウンタイム、機械破損を削減。
    • ジャム、ウェッジ、カジリを排除。
    • 自動組立の生産性を向上(スループットの高速化)。
    • 公差が緩和されるため、機械コストと部品コストが削減されます。
    • センタリングスリーブ、スプリング、2段RCCを置き換えます。
    • 不可能なアセンブリを可能にします。
      Specification Value
      許容コッキングミスアライメント 1.1°
      許容横方向ミスアライメント 2.2 mm
      許容トーションミスアライメント 4°
      コンプライアンスセンター 150 mm
      コッキングの硬さ 554 Nm/rad
      コンプライアンス・モーション リモート
      直径 99 mm
      力係数 25.8 N/bar
      高さ 45 mm
      横方向の剛性 11400 N/m
      最大コッキング能力 7.3 Nm
      最大コッキング能力 1400 N
      最大圧縮能力 8.9 N
      最大横容量
      最大パッド数 3
      最大張力容量 53 N
      シャーパッド3枚付き重量 0.363 kg
      シャーパッド3枚、ロックアップ、センサー付きウェイト 0.499キロ
      ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
      9230-15-1025 図面 英語
      9230-15-1031 図面 英語
      9610-15-1000 マニュアル 英語
      品番 説明
      ツールスタンド HCL-11A ネオプレン、-29~82、良好、20(低)、24889

      対応モジュール

      専門家に相談する

      お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。