製品の特徴
- (4) M5または#10-32の統合型エアパススルーポートを、フィッティングおよびE04モジュールを含むコンパクトなパッケージ(93.8グラム)に収めたもの
- 高速「スパイダー」ロボットやデルタロボット向けに、極めてコンパクトかつ軽量な設計。
- No-Touch Locking™ により、1.0 mm のピックアップギャップを克服し、ロボットのティーチングを容易にします。
- 特許取得済みのフェイルセーフ・ロッキング機構により、ピストンにかかる力が低減されています。
- すべてのロック部品は Rc58 ステンレス鋼製です。
- 機能性を高めるために、電気モジュールを取り付けるための2つのフラット面が用意されています。
- ツールチェンジャー本体には位置合わせ機能が備わっており、ねじり強度が向上し、メンテナンス性も向上しています。
| Specification | Value |
|---|---|
| 説明 | クイックチェンジ・マスター |
| ロック検知 | 不可能です |
| 推奨ペイロード上限 | 1.5 kg |
| ロック力 | 170 N |
| 再現性 | 0.01 mm |
| 重量 | 0.03 kg |
| 空圧式フィードスルー、タイプI | M5×4台、150 l/min |
| 空圧接続のロック/ロック解除 | M3 |
| スタティック・モーメント Mxy | 1 Nm |
| 静的モーメント Mz | 1 Nm |
| ダイナミック・モーメント Mxy | 2 Nm |
| 動的モーメント Mz | 2 Nm |
| マックス・モーメント Mxy | 6 Nm |
| 最大モーメント Mz | 6 Nm |
| 最大ロックオフセット(Z軸) | 1 mm |
| 最大ロックオフセット(XY) | ±2 mm |
| 最大ロックオフセット、XY方向の角度 | ±0.7° |
| 最大ロックオフセット、Z軸角度 | ±1° |
| 最低/最高周囲温度 | 5/60°C |
| 最小/最大使用圧力 | 4.2/7 bar |
| 営業時間・閉店時間 | 0.1/0.1秒 |
| 1往復あたりのシリンダー容積 | 1.2 cm³ |
| モジュールの取り付けパターン | M1 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| QC-1 ツール・ユーロ | QC-1 ツール – ユーロ |
| QC-1 マスター・ユーロ | QC-1 マスター – ユーロ |
- フィルター 品番
- 9120-TSS-MM-7869
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-MM-7869 |
QC-001用TSS取り付けモジュール |
|